|
|
|
16727
DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 20A, courbe C, embrochable
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2018
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2020
|
|
|
Principales
Gamme
|
DuoLine
|
Nom du produit
|
DuoLine D'clic XE
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
D'clic XE
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
20 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
Icn 3000 A
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
Déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
DuoLine XE
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
83 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Bornes sans vis (bas) - 1,5…2,5 mm² - souple
Bornes sans vis (bas) - 1,5…2,5 mm² - rigide
Kit enfichable (haut)
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm for bas connection
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Environnement
Normes
|
EN 60898
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|